BOCK, Motor component, Kit
097B82185
Compressors spare parts, Set-motor 4kW D/S, Legacy BOCK ID: 82185
097B82185
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG24 CO2 LTHG24 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82185 |
| Material Description | Set-motor 4kW D/S |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400/690V 50Hz (460/830V 60Hz) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Джерело живлення | 400/690V 50Hz (460/830V 60Hz) |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Motor component |
| Опис | Set-motor 4kW D/S |
| Тип продукту | Kit |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 26.4 Кілограм |
| Bага нетто | 26.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543061 |