![INT69 EX2 TRIGGER UNIT 24V DC - EX-HG22e+34e [OPTIMIZED]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.danfoss.com%2Fdrawings%2Fpreview%2Flatest%2F523333%2FID532442282702-0101_preview.jpg&w=1920&q=75)
BOCK, Motor component, Kit
097B81436
Compressors spare parts, Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC, Legacy BOCK ID: 81436
097B81436
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | EX-HG12EX-HG22EX-HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 81436 |
| Material Description | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Джерело живлення | 24V DC |
| Марка | BOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | SET-INT69_1 |
| Назва продукту | Motor component |
| Номер досьє SCIP | f5c6285c-a58d-422b-a1ea-b0e0c4773b4d |
| Опис | Set-INT69 EX2 motor p. 24V DC |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Тип продукту | Kit |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 300 Грам |
| Bага нетто | 300 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162549216 |