BOCK, Connector, Valve
097B80833
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø28+1 1/8", Legacy BOCK ID: 80833
097B80833
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | HG34 CO2HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 80833 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Connector |
| Опис | Set-shut-off valve ø28+1 1/8" |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 28 mm |
| Тип з'єднання | Soldering/welding |
| Тип продукту | Valve |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.097 Кілограм |
| Bага нетто | 1.097 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553428 |