BOCK, Motor component, Stator
097B80558
Compressors spare parts, Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80558
097B80558
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA6HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80558 |
| Material Description | Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| wattage of component | 26kW |
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Джерело живлення | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Motor component |
| Опис | Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019 |
| Тип продукту | Stator |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 36.5 Кілограм |
| Bага нетто | 36.5 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554654 |