BOCK, Connector, Valve
097B08100
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS20 (Al), Legacy BOCK ID: 08100
097B08100
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | FK40HG4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 08100 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS20 (Al) |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Connector |
| Номер досьє SCIP | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| Опис | Set-shut-off valve NS20 (Al) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 22 mm |
| Тип з'єднання | Soldering |
| Тип продукту | Valve |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.2 Кілограм |
| Bага нетто | 1.2 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162583913 |