BOCK, Connector, Valve
097B07671
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 07671
097B07671
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | F76HG44HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 07671 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.6025 |
| material of component | GJL-250 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| Група продукції | Compressors spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Connector |
| Опис | Shut-off valve NS38 |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 5/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 42 mm |
| Тип з'єднання | Soldering |
| Тип продукту | Valve |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 3.6 Кілограм |
| Bага нетто | 3.6 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162585160 |