BOCK, Connector, Valve
097B06982
Compressors spare parts, Shut-off valve NS80, Legacy BOCK ID: 06982
097B06982
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | EX-HG88F88HG88 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 06982 |
| Material Description | Shut-off valve NS80 |
| material no. of component | 0.6025 |
| material of component | GJL-250 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| type of component | shut off valve |
| Група продукції | Compressors spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Марка | BOCK |
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Connector |
| Опис | Shut-off valve NS80 |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3 1/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 76 mm |
| Тип з'єднання | Soldering |
| Тип продукту | Valve |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 12.903 Кілограм |
| Bага нетто | 12.903 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895092 |