BOCK, Connector, Soldered bush
097B05216
Compressors spare parts, Soldered bush ø2 5/8" + ø64, Legacy BOCK ID: 05216
097B05216
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Legacy BOCK ID | 05216 |
| Material Description | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Група продукції | Compressors spare parts |
| Марка | BOCK |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | No |
| Назва продукту | Connector |
| Опис | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 2 5/8 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 64 mm |
| Тип з'єднання | Soldering |
| Тип продукту | Soldered bush |
| У межах WEEE | No |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 520 Грам |
| Bага нетто | 520 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592168 |