Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 80 °, Hollow
030L6722
SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Slimline Nozzles - SL
030L6722
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Del -SL Nozzle 3,22 L/h 80° AD UNC 12-24 |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Water nozzles |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | Yes |
| Класифікація UL | Out of scope |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | SL nozzles |
| Номер досьє SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Опис | SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 12-24 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.10 gal/h |
| Продуктивність [л/год] | 3.22 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Різь | 12/24 UNC |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | SL |
| Точка відліку | 14 bar tap water |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20.1 Грам |
| Bага нетто | 18.1 Грам |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424637767 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |