Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 80 °, Hollow

030L6704

SL Nozzle 1,27 L/h 80° UNC 12-24
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Slimline Nozzles - SL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel -SL Nozzle 1,27 L/h 80° AD UNC 12-24
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Класифікація ULOut of scope
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSL nozzles
Номер досьє SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
ОписSL Nozzle 1,27 L/h 80° UNC 12-24
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.40 gal/h
Продуктивність [л/год]1.27 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь12/24 UNC
Сертифікація CEYes
Тип продуктуSL
Точка відліку14 bar tap water
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.1 Грам
Bага нетто18.1 Грам
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424637736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm