Water nozzles, SL, 1.82 L/h, 60 °, Hollow
030L6656
SL-AD 1,82 L/h 60°H
030L6656
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,82 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Water nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | SL nozzles |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Опис | SL-AD 1,82 L/h 60°H |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.45 gal/h |
| Продуктивність [л/год] | 1.82 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Різь | 10/24 UNC |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | SL |
| Точка відліку | 14 bar tap water |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20.1 Грам |
| Bага нетто | 18.1 Грам |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |