Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow

030L6654

SL-AD 1,27 L/h 60°H

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPSL nozzles
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
ОписSL-AD 1,27 L/h 60°H
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.40 gal/h
Продуктивність [л/год]1.27 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь10/24 UNC
Сертифікація CENo
Тип продуктуSL
Точка відліку14 bar tap water
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто20.1 Грам
Bага нетто18.1 Грам
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162704943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm