Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.87 L/h, 80 °, Hollow

030L5650

HX-SS 2.87 L/h 80°HR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
Маркований вирібNo
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPHX nozzle
Номер досьє SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Характеристики виробу
Значення
ОписHX-SS 2.87 L/h 80°HR
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.65 gal/h
Продуктивність [л/год]2.87 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь9/16-24 UNEF
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSnNi coated brass
Тип продуктуHX
Тип фільтраNone
Точка відліку10 bar tap water
У межах WEEENo
ФормаRound
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.27 Грам
Bага нетто23.27 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162907443