Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5649

HX-SS 2.34 L/h 80°HR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPHX nozzles
Номер досьє SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Характеристики виробу
Значення
ОписHX-SS 2.34 L/h 80°HR
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.60 gal/h
Продуктивність [л/год]2.34 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь9/16-24 UNEF
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSnNi coated brass
Тип продуктуHX
Тип фільтраNone
Точка відліку10 bar tap water
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.27 Грам
Bага нетто23.27 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255031086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm