Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 16.87 L/h, 60 °, Hollow

030L5640

HX-SS 16.87 L/h 60°HR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHX-SS 2,00 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
Маркований вирібNo
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPHX nozzle
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
ОписHX-SS 16.87 L/h 60°HR
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]2.00 gal/h
Продуктивність [л/год]16.87 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь9/16-24 UNEF
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSnNi coated brass
Тип продуктуHX
Тип фільтраNone
Точка відліку70 bar tap water
ФормаRound
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.27 Грам
Bага нетто23.27 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162913444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm