Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 41.6 L/h, 45 °, Solid

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPHX nozzles
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
ОписHX 41.6 L/h 45°S
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]11.00 gal/h
Продуктивність [л/год]41.60 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь9/16-24 UNEF
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSnNi coated brass
Тип продуктуHX
Тип фільтраNone
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23 Грам
Bага нетто23 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm