Water nozzles, 1.83 L/h, 80 °, Hollow
030L5147
HX 1.83 L/h 80°H
030L5147
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HX 0.50 gph 80°H Blister |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Water nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | HX nozzles |
| Номер досьє SCIP | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | HX 1.83 L/h 80°H |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.50 gal/h |
| Продуктивність [л/год] | 1.83 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Різь | 9/16-24 UNEF |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | SnNi coated brass |
| Тип продукту | HX |
| Тип фільтра | None |
| Точка відліку | 10 bar tap water |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.033 Кілограм |
| Bага нетто | 0.032 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |