Water nozzles, 2.44 L/h, 80 °, Hollow
030L5073
HX-AD 2.44 L/h 80°H
030L5073
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HX-AD 2.44 L/h 80°H Blister |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Water nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | HX-AD nozzles |
| Номер досьє SCIP | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | HX-AD 2.44 L/h 80°H |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.00 gal/h |
| Продуктивність [л/год] | 2.44 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Різь | 9/16-24 UNEF |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | SnNi coated brass |
| Тип продукту | HX-AD |
| Тип фільтра | None |
| Точка відліку | 10 bar tap water |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.033 Кілограм |
| Bага нетто | 0.031 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |