Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 1.43 L/h, 80 °, Hollow

030L5067

HX-AD 1.43 L/h 80°H

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHX-AD 1.43 L/h 80°H Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїWater nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LEYes
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPHX-AD nozzles
Номер досьє SCIPfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Характеристики виробу
Значення
ОписHX-AD 1.43 L/h 80°H
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.50 gal/h
Продуктивність [л/год]1.43 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Різь9/16-24 UNEF
Сертифікація CENo
Тип матеріалуSnNi coated brass
Тип продуктуHX-AD
Тип фільтраNone
Точка відліку10 bar tap water
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.033 Кілограм
Bага нетто0.031 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424632601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm