Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070L3366

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 або 2 ступені1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRSA 060 M 2263
Product lineBurner Components
В'язкість [cSt] [Макс.]18.0 cSt
В'язкість [cSt] [Мін.]1.3 cSt
Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.]0.4 bar
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група потужності100-149
Група продукціїPumps
Діаметр вала [дюйм]7/16
Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.]149 L/h
Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.]100 L/h
Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Макс.]5 bar
Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Мін.]1 bar
ДозволиCE
Заводське налаштування тиску [бар]7.0 bar
Кількість етапів1
Кількість на формат упаковки6 pc
Клас фільтра [мкм]150
Класифікація ULNo
КоментаріRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]0.24 N-m
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil pumps - RSA 60
Номер досьє SCIPd7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
ОбертанняL
ОписRSA 60
Характеристики виробу
Значення
Підключення труб1 pipe
Плоскі/шпонкові на валу1 flat
Площа фільтра [см²]75.0 cm²
Продуктивність [л/год]120.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
СеріяRS
Сертифікація CENo
Споживана потужність [Вт]89.0 W
Суміш біопалива100
Температура зберігання [°C] [макс.]120 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип оливиKerosene/Light oil
Тип продуктуRSA
Тип фільтраRing
Тиск [бар] [макс.]21.00 bar
Тиск [бар] [мін.]5.50 bar
Тиск керосину [бар] [Макс.]12 bar
Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.]4 bar
Точка визначення [л/год]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Формат упаковкиMulti pack
Форсунка/вихід тискуL
Функція закриттяShut-off
Швидкість [об/хв] [макс.]3600 rpm
Швидкість [об/хв] [мін.]1400 rpm
Швидкість масляного насоса [об/хв]3600 op/min

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.196 Кілограм
Bага нетто2.015 Кілограм
Об'єм3.374 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425025433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm