Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-5376

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 або 2 ступені1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Product lineBurner Components
В'язкість [cSt] [Макс.]18.0 cSt
В'язкість [cSt] [Мін.]1.3 cSt
Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.]0.4 bar
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група потужності50-99
Група продукціїPumps
Діаметр вала [мм]10.000 mm
Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.]99 L/h
Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.]50 L/h
Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Макс.]5 bar
Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Мін.]1 bar
ДозволиCE
Заводське налаштування тиску [бар]7.0 bar
Кількість етапів1
Кількість на формат упаковки6 pc
Клас фільтра [мкм]150
Класифікація ULNo
КоментаріRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]0.20 N-m
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPRSA 28 M 2250
Номер досьє SCIPfde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
ОбертанняR
ОписRSA 28
Характеристики виробу
Значення
Підключення труб1 pipe
Плоскі/шпонкові на валу1 flat
Площа фільтра [см²]75.0 cm²
Продуктивність [л/год]50.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
СеріяRS
Сертифікація CENo
Споживана потужність [Вт]63.0 W
Суміш біопалива100
Температура зберігання [°C] [макс.]120 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-25 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Температура середовища [°C] [макс.]120 °C
Температура середовища [°C] [мін.]-10 °C
Тип оливиKerosene/Light oil
Тип продуктуRSA
Тип фільтраRing
Тиск [бар] [макс.]15.00 bar
Тиск [бар] [мін.]5.50 bar
Тиск керосину [бар] [Макс.]12 bar
Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.]4 bar
Точка визначення [л/год]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Формат упаковкиMulti pack
Форсунка/вихід тискуL
Функція закриттяShut-off
Швидкість [об/хв] [макс.]3600 rpm
Швидкість [об/хв] [мін.]2400 rpm
Швидкість масляного насоса [об/хв]3600 op/min

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.076 Кілограм
Bага нетто2.075 Кілограм
Об'єм2.261 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425025037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm