Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3365
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-3365
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 або 2 ступені | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil pump RSA 060 |
| Product line | Burner Components |
| В'язкість [cSt] [Макс.] | 18.0 cSt |
| В'язкість [cSt] [Мін.] | 1.3 cSt |
| Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.] | 0.4 bar |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група потужності | 100-149 |
| Група продукції | Pumps |
| Діаметр вала [дюйм] | 7/16 |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.] | 149 L/h |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.] | 100 L/h |
| Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Макс.] | 5 bar |
| Діапазон тиску спеціальної пружини [бар] [Мін.] | 1 bar |
| Дозволи | CE |
| Заводське налаштування тиску [бар] | 7.0 bar |
| Кількість етапів | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 6 pc |
| Клас фільтра [мкм] | 150 |
| Класифікація UL | No |
| Коментарі | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Крутний момент запуску [Нм] [макс.] | 0.24 N-m |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Oil pumps - RSA 60 |
| Номер досьє SCIP | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Обертання | R |
| Опис | Oil pump RSA 060 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Підключення труб | 1 pipe |
| Плоскі/шпонкові на валу | 1 flat |
| Площа фільтра [см²] | 75.0 cm² |
| Продуктивність [л/год] | 120.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Серія | RS |
| Сертифікація CE | No |
| Споживана потужність [Вт] | 89.0 W |
| Суміш біопалива | 100 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -25 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Тип оливи | Kerosene/Light oil |
| Тип продукту | RSA |
| Тип фільтра | Ring |
| Тиск [бар] [макс.] | 21.00 bar |
| Тиск [бар] [мін.] | 5.50 bar |
| Тиск керосину [бар] [Макс.] | 12 bar |
| Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.] | 4 bar |
| Точка визначення [л/год] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Форсунка/вихід тиску | L |
| Функція закриття | Shut-off |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 3600 rpm |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 1400 rpm |
| Швидкість масляного насоса [об/хв] | 3600 op/min |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2426 Грам |
| Bага нетто | 2239 Грам |
| Об'єм | 3.472 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |