Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 10
071N7110
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N7110
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 або 2 ступені | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil pump BFP 21L3, 2 pipes IT |
| Product line | Burner Components |
| В'язкість [cSt] [Макс.] | 12.0 cSt |
| В'язкість [cSt] [Мін.] | 1.3 cSt |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група потужності | 0-24 |
| Група продукції | Pumps |
| Діаметр вала [мм] | 8.000 mm |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.] | 24 L/h |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.] | 0 L/h |
| Дозволи | CEIntertek Semko |
| Заводське налаштування тиску [бар] | 10.0 bar |
| Кількість етапів | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клас фільтра [мкм] | 200 |
| Класифікація UL | No |
| Коментарі | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Крутний момент запуску [Нм] [макс.] | 0.10 N-m |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Oil pump BFP 21 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 V |
| Напруга живлення [В][макс.] | 240.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 220.0 V |
| Напруга котушки [В] | 220 - 230 |
| Номер досьє SCIP | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| Обертання | L |
| Опис | Oil pump BFP 21L3, 2 pipes IT |
| Підключення труб | 2 pipes |
| Плоскі/шпонкові на валу | 1 flat |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Площа фільтра [см²] | 11.0 cm² |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [л/год] | 24.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Серія | BFP |
| Сертифікація CE | Yes |
| Споживана потужність [Вт] | 42.0 W |
| Споживання котушки [Вт] | 9 W |
| Струм котушки | AC |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Суміш біопалива | 10 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип оливи | Kerosene/Light oil |
| Тип приводу | NC |
| Тип продукту | BFP 21 |
| Тип фільтра | Cartridge |
| Тиск [бар] [макс.] | 20.00 bar |
| Тиск [бар] [мін.] | 7.00 bar |
| Тиск керосину [бар] [Макс.] | 12 bar |
| Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.] | 2 bar |
| Точка визначення [л/год] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Форсунка/вихід тиску | L + R |
| Функція закриття | Cut-off |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 3450 rpm |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 2400 rpm |
| Швидкість масляного насоса [об/хв] | 3450 op/min |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.141 Кілограм |
| Bага нетто | 1.032 Кілограм |
| Об'єм | 2.002 Cubic decimeter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162717028 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |