Danfoss logo
071N2140

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N2140

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 або 2 ступені1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
Product lineBurner Components
В'язкість [cSt] [Макс.]12.0 cSt
В'язкість [cSt] [Мін.]1.3 cSt
Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.]0.4 bar
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група потужності0-24
Група продукціїPumps
Діаметр вала [мм]8.000 mm
Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.]24 L/h
Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.]0 L/h
ДозволиCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Заводське налаштування тиску [бар]10.0 bar
Кількість етапів1
Кількість на формат упаковки500 pc
Клас фільтра [мкм]200
Класифікація ULNo
КоментаріRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]0.10 N-m
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil pump BFP 21
Напруга живлення [В]230.0 V
Напруга живлення [В][макс.]240.0 V
Напруга живлення [В][мін.]220.0 V
Напруга котушки [В]220 - 230
Номер досьє SCIPf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
ОбертанняL
ОписOil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC
Підключення труб2 pipes
Пікова напруга живлення [В] [Макс.]253.0 V
Характеристики виробу
Значення
Пікова напруга живлення [В] [Мін.]207.0 V
Плоскі/шпонкові на валу1 flat
Площа фільтра [см²]11.0 cm²
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I6(c)
Продуктивність [л/год]24.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
СеріяBFP
Сертифікація CEYes
Споживання котушки [Вт]9 W
Струм котушкиAC
Ступінь захистуIP40
Суміш біопалива30
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]-20 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Температура середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип оливиBio/Kerosene/Light
Тип приводуNC
Тип продуктуBFP 21
Тип фільтраCartridge
Тиск [бар] [макс.]20.00 bar
Тиск [бар] [мін.]7.00 bar
Тиск керосину [бар] [Макс.]12 bar
Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.]2 bar
Точка визначення [л/год]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Формат упаковкиPallet pack
Форсунка/вихід тискуL
Функція закриттяCut-off
Швидкість [об/хв] [макс.]3450 rpm
Швидкість [об/хв] [мін.]2400 rpm
Швидкість масляного насоса [об/хв]3450 op/min

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.167 Kilogram
Bага нетто1.166 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424632182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm