Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2559
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
071N2559
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| 1 або 2 ступені | 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Product line | Burner Components |
| В'язкість [cSt] [Макс.] | 12.0 cSt |
| Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.] | 2.0 bar |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група потужності | 0-24 |
| Група продукції | Pumps |
| Діаметр вала [мм] | 6.000 mm |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.] | 24 L/h |
| Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.] | 0 L/h |
| Дозволи | Intertek Semko |
| Заводське налаштування тиску [бар] | 10.0 bar |
| Кількість етапів | 1 |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Класифікація UL | No |
| Коментарі | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Крутний момент запуску [Нм] [макс.] | 0.12 N-m |
| Маркований виріб | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | BFM |
| Напруга живлення [В] | 24.0 V |
| Напруга живлення [В][макс.] | 26.4 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 21.6 V |
| Напруга котушки [В] | 24 |
| Номер досьє SCIP | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| Обертання | R |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Fuel pump BFM R3L, 24V AC |
| Підключення труб | 2 pipes |
| Плоскі/шпонкові на валу | 1 flat |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.00 gal/h |
| Продуктивність [л/год] | 24.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Струм котушки | AC |
| Суміш біопалива | 10 |
| Температура зберігання [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура зберігання [°C] [мін.] | 0 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Температура середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Тип оливи | Kerosene/Light oil |
| Тип продукту | BFM |
| Тип фільтра | None |
| Тиск [бар] [макс.] | 15.00 bar |
| Тиск [бар] [мін.] | 7.00 bar |
| Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.] | 2 bar |
| У межах WEEE | No |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Форсунка/вихід тиску | L |
| Функція закриття | Cut-off |
| Швидкість [об/хв] [макс.] | 3450 rpm |
| Швидкість [об/хв] [мін.] | 2400 rpm |
| Швидкість масляного насоса [об/хв] | 3450 op/min |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 419 Грам |
| Bага нетто | 368 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.423 Літр |
| EAN/UPC | 5715255238614 |