Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 10

071N2551

Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
1 або 2 ступені1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Product lineBurner Components
В'язкість [cSt] [Макс.]12.0 cSt
Вакуум у лінії всмоктування [бар] [Макс.]2.0 bar
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група потужності0-24
Група продукціїPumps
Діаметр вала [мм]8.000 mm
Діапазон продуктивності [л/год] [Макс.]24 L/h
Діапазон продуктивності [л/год] [Мін.]0 L/h
ДозволиIntertek Semko
Заводське налаштування тиску [бар]12.0 bar
Кількість етапів1
Кількість на формат упаковки10 pc
Класифікація ULNo
КоментаріRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Крутний момент запуску [Нм] [макс.]0.12 N-m
Маркований вирібNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPBFM
Напруга живлення [В]24.0 V
Напруга живлення [В][макс.]26.4 V
Напруга живлення [В][мін.]21.6 V
Напруга котушки [В]24
Номер досьє SCIPc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
ОбертанняL
Характеристики виробу
Значення
ОписFuel pump BFM L3L, 24V AC
Підключення труб2 pipes
Плоскі/шпонкові на валу1 flat
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.00 gal/h
Продуктивність [л/год]24.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Струм котушкиAC
Суміш біопалива10
Температура зберігання [°C] [макс.]70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.]0 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Температура середовища [°C] [макс.]70 °C
Температура середовища [°C] [мін.]0 °C
Тип оливиKerosene/Light oil
Тип продуктуBFM
Тип фільтраNone
Тиск [бар] [макс.]15.00 bar
Тиск [бар] [мін.]7.00 bar
Тиск у лінії подачі [бар] [Макс.]2 bar
У межах WEEENo
Формат упаковкиIndustrial pack
Форсунка/вихід тискуL
Функція закриттяCut-off
Швидкість [об/хв] [макс.]3450 rpm
Швидкість [об/хв] [мін.]2400 rpm
Швидкість масляного насоса [об/хв]3450 op/min

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто419 Грам
Bага нетто368 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162790694