Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - SERVICE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїPreheaters
Діаметр горловини [мм]18.5 mm
ДозволиCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Елемент PTC1 x 70
Запірний клапанYes
Кількість на формат упаковки40 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil preheaters FPHE LE
Напруга живлення [В]230.0 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В][макс.]255.0 V
Напруга живлення [В][мін.]180.0 V
Номер досьє SCIP0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
ОписFPHE-LE - SERVICE
ПідключенняG 1/8
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Продуктивність [кг/год]6.00 kg/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура вимкнення [°C]32 °C
Температура увімкнення [°C]60 °C
Терморегулятор60/32
Тип продуктуFPHE 5 LE
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.147 Кілограм
Bага нетто0.146 Кілограм
Об'єм0.134 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm