Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE 10 Service
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїPreheaters
Діаметр горловини [мм]18.5 mm
ДозволиCEIntertek Semko
Елемент PTC2 x 120
Запірний клапанNo
Кількість на формат упаковки40 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil preheater FPHE 10
Напруга живлення [В]230.0 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В][макс.]255.0 V
Напруга живлення [В][мін.]180.0 V
Номер досьє SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
ОписFPHE 10 - SERVICE
ПідключенняG 1/8
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Продуктивність [кг/год]12.00 kg/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура вимкнення [°C]32 °C
Температура увімкнення [°C]60 °C
Терморегулятор60/32
Тип продуктуFPHE 10
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.141 Кілограм
Bага нетто0.138 Кілограм
Об'єм0.165 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425096006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm