Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїPreheaters
Діаметр горловини [мм]18.5 mm
ДозволиCEIntertek Semko
Елемент PTC1 x 70
Запірний клапанNo
Кількість на формат упаковки40 pc
Класифікація ULNo
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOil preheater FPHE 10
Напруга живлення [В]230.0 V
Характеристики виробу
Значення
Напруга живлення [В][макс.]255.0 V
Напруга живлення [В][мін.]180.0 V
Номер досьє SCIPa3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
ОписFPHE 5 - SERVICE
ПідключенняG 1/8
Положення ЄС про виняток RoHS7(c)-I
Продуктивність [кг/год]6.00 kg/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Температура вимкнення [°C]32 °C
Температура увімкнення [°C]60 °C
Терморегулятор60/32
Тип продуктуFPHE 5
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.11 Кілограм
Bага нетто0.109 Кілограм
Об'єм0.115 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm