Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 120, Thermostat: 60/32
030N5013
FPHE 5
030N5013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Preheaters |
| Діаметр горловини [мм] | 18.5 mm |
| Дозволи | CEIntertek Semko |
| Елемент PTC | 1 x 120 |
| Запірний клапан | No |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Класифікація UL | No |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 V |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напруга живлення [В][макс.] | 255.0 V |
| Напруга живлення [В][мін.] | 180.0 V |
| Номер досьє SCIP | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| Опис | FPHE 5 |
| Підключення | M16 x 1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(c)-I |
| Продуктивність [кг/год] | 6.00 kg/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | Yes |
| Температура вимкнення [°C] | 32 °C |
| Температура увімкнення [°C] | 60 °C |
| Терморегулятор | 60/32 |
| Тип продукту | FPHE 5 |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.108 Кілограм |
| Bага нетто | 0.107 Кілограм |
| Об'єм | 0.137 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |