Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Компоненти для пальників
057H7051
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Out of scope |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Photo Units |
| Довжина кабелю [мм] | 300 mm |
| Довжина корпусу [мм] | 90 mm |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | No |
| Корпус | Standard |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | UV |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Чутливість | Normal (black) |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.038 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.106 Літр |
| EAN/UPC | 5702425080609 |