Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7315
PHOTO UNIT TYPE LDS
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
057H7315
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Out of scope |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Photo Units |
| Довжина кабелю [мм] | 500 mm |
| Довжина корпусу [мм] | 50 mm |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 100 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Out of scope |
| Корпус | Standard |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | PHOTO UNIT TYPE LDS |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | LDS |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Чутливість | Extra high (light blue) |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.031 Кілограм |
| Bага нетто | 0.025 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.18 Літр |
| EAN/UPC | 5702425157585 |