Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 230, Housing: Standard

057H7313

PHOTO UNIT TYPE LDS
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіOut of scope
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїPhoto Units
Довжина кабелю [мм]230 mm
Довжина корпусу [мм]50 mm
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки100 pc
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULOut of scope
КорпусStandard
Місце для батарейокNo
ОписPHOTO UNIT TYPE LDS
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Тип продуктуLDS
Формат упаковкиIndustrial pack
ЧутливістьExtra high (light blue)

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.016 Кілограм
Bага нетто0.014 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.189 Літр
EAN/UPC5702425157561