Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long
057H7110
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
057H7110
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flame sensor LDS, 350mm |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Out of scope |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Photo Units |
| Довжина кабелю [мм] | 350 mm |
| Довжина корпусу [мм] | 105 mm |
| Дозволи | CE |
| Кількість на формат упаковки | 5 pc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Out of scope |
| Корпус | Extra long |
| Місце для батарейок | No |
| Опис | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
| Положення ЄС про виняток RoHS | No |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип продукту | LDS |
| Формат упаковки | Multi pack |
| Чутливість | Extra high (light blue) |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.024 Кілограм |
| Bага нетто | 0.022 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.097 Літр |
| EAN/UPC | 5702425157646 |