Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard

057H7108

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFlame sensor LDS, 500mm
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіOut of scope
Відповідність RoHS в КитаїOut of scope
Група продукціїPhoto Units
Довжина кабелю [мм]500 mm
Довжина корпусу [мм]50 mm
ДозволиCEUL
Кількість на формат упаковки5 pc
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
КорпусStandard
Місце для батарейокNo
ОписPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Сертифікація CEYes
Тип продуктуLDS
Формат упаковкиMulti pack
ЧутливістьExtra high (light blue)

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.026 Кілограм
Bага нетто0.022 Кілограм
Об'єм0.08 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425157622
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens