Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hollow

030H8140

3.00GAL 80H OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 3.00 gph 80° H OD
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]80 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Номер досьє SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Характеристики виробу
Значення
Опис3.00GAL 80H OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]3.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]11.62 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD H
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425004186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm