Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 60 °, Hollow

030H6910

0.55GAL 60H CEN

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° H CEN
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Номер досьє SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Характеристики виробу
Значення
Опис0.55GAL 60H CEN
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.55 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.11 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD H
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425017230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm