Oil Nozzles, OD H, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Hollow
030H6870
1.00GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
030H6870
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 60° H CEN Blister |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 75 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | H |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| Опис | 1.00GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.00 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 3.72 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип продукту | OD H |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Hollow |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.03 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |