Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hollow

030H6866

0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° H CEN Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]45
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяH
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Опис0.75GAL 60H CEN - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]0.75 gal/h
Продуктивність [кг/год]2.94 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуOD H
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняHollow
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.031 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425048906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm