Oil Nozzles, OD S, 0.55 gal/h, 2.11 kg/h, 80 °, Solid
030F8610
0.55GAL 80S CHINA
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : OD B / OD H / OD S
030F8610
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 0.55 gph 80° S China |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 75 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 80 ° |
| маркування форми струменя | S |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Номер досьє SCIP | c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 0.55GAL 80S CHINA |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(a)-I6(c) |
| Потужність [кВт] | 0.0 kW |
| Продуктивність [USgal/год] | 0.55 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 2.11 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD S |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.035 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
| Об'єм | 0.024 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425059551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |