Oil Nozzles, OD S, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Solid
030F6930
1.75GAL 60S CEN
030F6930
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° S CEN |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 75 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | S |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Номер досьє SCIP | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 1.75GAL 60S CEN |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність [кВт] | 0.0 kW |
| Продуктивність [USgal/год] | 1.75 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 6.55 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD S |
| Тип фільтра | Sinter |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.03 Кілограм |
| Bага нетто | 0.029 Кілограм |
| Об'єм | 0.024 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017056 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |