Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Номер досьє SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Характеристики виробу
Значення
Опис2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]0.0 kW
Продуктивність [USgal/год]2.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]7.42 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуOD S
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.032 Кілограм
Bага нетто0.031 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm