Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Номер досьє SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Характеристики виробу
Значення
Опис2.50GAL 60S CHINA
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність [кВт]0.0 kW
Продуктивність [USgal/год]2.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]9.29 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD S
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm