Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Solid

030F6158

9.00GAL 60S OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 9.00 gph 60° S OD**
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
Номер досьє SCIP170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
Характеристики виробу
Значення
Опис9.00GAL 60S OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]9.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]35.40 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD S
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Об'єм0.024 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm