Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1.65 gal/h, 6.08 kg/h, 30 °, Solid

030F3129

1.65GAL 30S OD
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : OD B / OD H / OD S

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel - Nozzle 1.65 gph 30° S OD **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]75
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]30 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
Опис1.65GAL 30S OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.65 gal/h
Продуктивність [кг/год]6.08 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD S
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.035 Кілограм
Bага нетто0.034 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425008689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm