OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 30 °, Solid

030F3120

1.00GAL 30S OD

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 30° S OD **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки10 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]75
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]30 °
маркування форми струменяS
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Номер досьє SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Характеристики виробу
Значення
Опис1.00GAL 30S OD
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]3.72 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип матеріалуBrass
Тип продуктуOD S
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSolid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.033 Кілограм
Об'єм0.02 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425010668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm