Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 8.5 gal/h, 33.13 kg/h, 60 °, Semi solid

030B8733

8.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : OD B / OD H / OD S

Рекомендована заміна: 030B0133

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDel Nozzle 8.50 gph 60° B OD Blister **
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]140
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]60 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Опис8.50GAL 60B OD - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(a)-I6(c)
Продуктивність [USgal/год]8.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]33.13 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CEYes
Тип продуктуOD B
Тип фільтраMonel strainer
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.031 Кілограм
Bага нетто0.03 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425055355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm