Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid
030B8713
2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8713
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° B OD Blister |
| Product line | Burner Components |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes |
| Група продукції | Oil Nozzles |
| Кількість на формат упаковки | 50 pc |
| Клапан захисту від крапель LE | No |
| Клас фільтра [мкм] | 140 |
| Класифікація UL | No |
| Кут розпилення [°] | 60 ° |
| маркування форми струменя | B |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | OD Nozzle (1) |
| Номер досьє SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | 2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Продуктивність [USgal/год] | 2.00 gal/h |
| Продуктивність [кг/год] | 7.42 kg/h |
| Продуктивність [л/год] | 0.00 L/h |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Сертифікація CE | No |
| Тип матеріалу | Brass |
| Тип продукту | OD B |
| Тип фільтра | Monel strainer |
| Точка відліку | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Точка специфікації | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Форма | Conical |
| Форма розпилення | Semi solid |
| Формат упаковки | Industrial pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.034 Кілограм |
| Bага нетто | 0.034 Кілограм |
| Об'єм | 0.023 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424228149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |