Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Клас фільтра [мкм]75
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
Опис1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]1.50 gal/h
Продуктивність [кг/год]5.84 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуOD B
Тип фільтраSinter
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.03 Кілограм
Bага нетто0.029 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm