Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8501

Nozzle 12.00 gph 45° B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
Product lineBurner Components
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes with exemptions
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїOil Nozzles
Кількість на формат упаковки50 pc
Клапан захисту від крапель LENo
Класифікація ULNo
Кут розпилення [°]45 °
маркування форми струменяB
Місце для батарейокNo
Назва виробу в досьє SCIPOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Номер досьє SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Характеристики виробу
Значення
ОписNozzle 12.00 gph 45° B
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Продуктивність [USgal/год]12.00 gal/h
Продуктивність [кг/год]47.72 kg/h
Продуктивність [л/год]0.00 L/h
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Сертифікація CENo
Тип продуктуOD B
Тип фільтраNone
Точка відліку7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Точка специфікації10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
ФормаConical
Форма розпиленняSemi solid
Формат упаковкиIndustrial pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.024 Кілограм
Bага нетто0.023 Кілограм
Об'єм0.023 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm